• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-40【10 Pieces Per Package】

Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-40

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 100 x 16mm
・For rust and coating film removal
・Max. RPM-13,700rpm
・Grits…#40
・Qty. per unit…10 pcs

Part Number
EA809ZG-40
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZG-40 in the Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-40 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZG-40 ในชุด Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-40

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)