• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Pad for Disk Paper EA809ZG-1

Rubber Pad for Disk Paper EA809ZG-1

【Product Specifications】
・OD-75mm
・Hole dia.-15mm
・For 100mm disk grinder
・Flange Nut-M10
・Max. RPM-4,300rpm

Part Number
EA809ZG-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZG-1 in the Rubber Pad for Disk Paper EA809ZG-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZG-1 ในชุด Rubber Pad for Disk Paper EA809ZG-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)