• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sponge EA809ZB-16

Sponge EA809ZB-16

【Product Specifications】
・Size …Dia 125mm
・Material …Urethane (Ester System )
・Superior In Its Oil Resistance, And Is Appropriate For Rubbing In Wax.
・The shape …Female Male
・Thickness …40mm

Part Number
EA809ZB-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZB-16 in the Sponge EA809ZB-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZB-16 ในชุด Sponge EA809ZB-16

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)