• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hook and Loop Type Rubber Pad EA809ZB-1

Hook and Loop Type Rubber Pad EA809ZB-1

【Product Specifications】
・Dia.-150mm
・Screw dia.-M16 x P2.0
・Max. RPM-10,000rpm
・Attachable parts-Dia. 150 to dia. 200mm hook & loop type sponge,Dia. 150 to dia. 180mm Wool bonnet,Dia. 150mm Hook & loop type buffs and bonnetsDia. 150mm hook & loop type disk paper

Part Number
EA809ZB-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZB-1 in the Hook and Loop Type Rubber Pad EA809ZB-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZB-1 ในชุด Hook and Loop Type Rubber Pad EA809ZB-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)