• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[For Concrete] Offset Grinding Stone EA809Z-10【5 Pieces Per Package】

[For Concrete] Offset Grinding Stone EA809Z-10

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 103 x 4.5 (groove: 3.5) x 15mm hole
・Grits-16P
・Max. RPM-13,000rpm

Part Number
EA809Z-10
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809Z-10 in the [For Concrete] Offset Grinding Stone EA809Z-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809Z-10 ในชุด [For Concrete] Offset Grinding Stone EA809Z-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)