• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cup Type Wire Brush EA809YR-52

Cup Type Wire Brush EA809YR-52

【Product Specifications】
・OD-35mm
・Wire length-12mm
・Screw dim.-M10 x 1.5
・Yarn dia.-0.27mm
・Max. RPM-12000rpm
・The upward deformation, breaking, and splash of bristles are prevented by applying a cover to brush wire.
・Brush material…Stainless steel

Part Number
EA809YR-52
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YR-52 in the Cup Type Wire Brush EA809YR-52 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YR-52 ในชุด Cup Type Wire Brush EA809YR-52

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)