• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Offset Grinding Stone EA809YB-36A

Offset Grinding Stone EA809YB-36A

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 125 x 6mm x 22mm hole
・Max. RPM-10,955rpm
・Grits…A/WA36P
・Qty. per unit…1 pc

Part Number
EA809YB-36A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YB-36A in the Offset Grinding Stone EA809YB-36A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YB-36A ในชุด Offset Grinding Stone EA809YB-36A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)