• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Offset Grinding Stone EA809YA-24【25 Pieces Per Package】

Offset Grinding Stone EA809YA-24

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 180 x 6mm x 22mm hole
・For removal of burr and bead of general steel and stainless steel
・Max. RPM-7,600rpm
・Grits…A/WA24
・Qty. per unit…25 pcs

Part Number
EA809YA-24
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

25 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YA-24 in the Offset Grinding Stone EA809YA-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YA-24 ในชุด Offset Grinding Stone EA809YA-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)