• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5

Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5

【Product Specifications】
・Dia.-Dia. 125mm
・Material-Pure wool
・For polishing of automobile, furniture, floor, leather, etc.

Part Number
EA809XG-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809XG-5 in the Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809XG-5 ในชุด Hook and Loop Type Bonnet EA809XG-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)