1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระดาษ จานขัด 100 มม. (พร้อม แพ้ด 25 ชิ้น)EA809MD-180【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

กระดาษ จานขัด 100 มม. (พร้อม แพ้ด 25 ชิ้น)EA809MD-180
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง -102 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู -16 มม
· RPM สูงสุด -13800rpm
·ด้วย แพ้ด สำรอง
·สำหรับการถอดลูกปัดเชื่อมการ งานลับคม/งานเจียรไน หลังการตัดการ งานขัด สีและการถอดเสื้อคลุมสีดำ
·ต้องใช้แรงน้อยกว่าหิน งานลับคม/งานเจียรไน สร้างความร้อนน้อยลงเพื่อให้งานมีโอกาสถูกไฟไหม้น้อยลง
·ปลายข้าว - # 80
·การ การใช้งาน- สเตนเลส

รหัสสินค้า
EA809MD-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,115.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809MD-180 ในชุด กระดาษ จานขัด 100 มม. (พร้อม แพ้ด 25 ชิ้น)EA809MD-180