1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BV-2

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BV-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,815.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>
· ตัวเครื่อง x 1
·หินเจียร ออฟเซ็ท x 5 ชิ้น (# 24)
· จานขัด เนีย x 4 ชิ้น (# 36 x 2 ชิ้น, # 60 x 2 ชิ้น)
· เคส x 1 <ข้อมูลจำเพาะ ตัวเครื่อง >
· มิติ หิน งานลับคม/งานเจียรไน - เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 x รูเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน -M10 x 1.5
·รอบต่อนาที -11000 รอบต่อนาที
· มอเตอร์ - 100V, 720W, 7.3 A
· มิติ -103 × 280 × 110 มม
·น้ำหนัก - 1.5 กก
·ความยาวสายไฟ 2.5 ม
·ฉนวนสองชั้น, ที่จับด้านข้าง, ฝาครอบป้องกัน, ด้วยประแจขัน
· เอาต์พุต สูงสุด - 960W
· สเปค:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น

รหัสสินค้า
EA809BV-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,815.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BV-2 ในชุด เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BV-2