(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:ตัวเครื่อง เครื่องเจียร x 1, หิน เจียร ออฟเซ็ท (# 24) x 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, จานขัด ตัก zircoff x 4 (# 36 x 2, # 60 x 2), เคส x 1
· < สเปค ตัวเครื่อง เครื่องเจียร >:· เอาต์พุต สูงสุด:980 W ·ขนาดหินลับ:φ100 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 15 มม. ※ความหนาของหินเจียรที่ใช้งานได้สูงสุด 6 มม.·ความยาวสายไฟ:2.5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง แกนหมุน:M10 x 1.5 ·น้ำหนัก:1.5 กก. ·ความเร็วในการหมุน:12,000 รอบต่อนาที· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC · 730 W · 7.5 A ·ขนาด:117 × 279 × 88 (H) มม. (กริปφ 52 มม.) ·ฉนวนสองชั้น, ประแจเลื่อนตาปู, ตัวล็อคแกนพร้อมฝาปิดหินเจียร
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BP-2A ในชุด เครื่องเจียร (100 มม.)EA809BP-2A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง