1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ไฟฟ้า)EA809BP-1

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ไฟฟ้า)EA809BP-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,625.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การใช้งาน:·การ ขัด พื้นผิว การเชื่อมการ งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา การกำจัด สนิม เหล็ก บรอนซ์ อะลูมิเนียม หล่อ เป็นต้นกำจัด ครีบ , การขัดเงา, กำจัด สนิม · คอนกรีต, ปูน, บล็อค, อิฐ, ตัวตัดกระเบื้อง
· เอาต์พุต สูงสุด:980W
· มิติ หิน งานลับคม/งานเจียรไน:Dia 100 × hole dia 15 mm ※ใช้งานได้หินลับมีความหนา 6 mm
·รหัสความยาว:2.5 ม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แกนหมุน:M10 × 1.5
·น้ำหนัก:1.5 กก
· ความเร็วในการหมุน:12

รหัสสินค้า
EA809BP-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,625.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809BP-1 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ไฟฟ้า)EA809BP-1