1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TrimmerEA803AS

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

TrimmerEA803AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -6 มม
· RPM-30,000 รอบต่อนาที
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 440W
·มี แกนหมุน ล็อค
·มีการเอียง 45 °
·ความยาวสายไฟ 2.5 ม
·ด้วย กลไก อุปกรณ์ควบคุม ละเอียด ความลึกของการตัด
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้นของ ตัวเครื่อง
· มิติ -97 × 120 × 200 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.4 กก
·อุปกรณ์เสริม - ดอกกัดตรง (แท่งคาร์ไบด์) 6 x 6 มม., ตัวทริมเมอร์, ตัวบอกแนวตรง, ตัวบอกแม่แบบ

รหัสสินค้า
EA803AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,137.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA803AS ในชุด TrimmerEA803AS