1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน ค้อนEA801DJ

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ดอกสว่าน ค้อนEA801DJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,564.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 590W
·หัวจับ 1.5-13 มม
· เครื่องวัดความถี่ กระแทก - 0 ถึง 46,400 ครั้ง / นาที
·กำลังการผลิต - คอนกรีต:เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. งานเหล็ก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. งานไม้:เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม
· ฉนวนกันความร้อน สองชั้นความเร็วตัวแปรและเดินหน้า / ถอยหลัง
· มิติ -60 (W) × 246 (L) × 181 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.5 กก
· Bits ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· RPM-0 ถึง 2,900 รอบต่อนาที
·ความยาวสายไฟ 2.5 ม

รหัสสินค้า
EA801DJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,564.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA801DJ ในชุด ดอกสว่าน ค้อนEA801DJ