• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electronic Corner Drill EA801AY

Electronic Corner Drill EA801AY

【Product Specifications】
・Power source-100VAC, 500W
・Chuck capacity-Dia. 1.5 to 10mm
・RPM-500 to 2,300rpm
・Capacity-Ironwork: dia. 10mm, Woodwork: dia. 22mm
・Double insulation, variable speed and forward/reverse
・Weight-1.5kg
・Cord length-2.5m
・Dim.-70(W)x 290(L) x 83(H)mm
・Spec.…Body

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA801AY

Part Number
EA801AY
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA801AY in the Electronic Corner Drill EA801AY series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA801AY ในชุด Electronic Corner Drill EA801AY

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)