(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แขวน / ใส่ชุด
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
· offfunction วิทยุ
· เครื่องวัดความถี่:การจูนอัตโนมัติ 40 khz / 60khz
· สัญญาณเตือน เสียงอิเล็กตรอน
· ฟังก์ชั่น:อุณหภูมิ·แสดงความชื้น, ฟังก์ชั่น หยุดการ สัญญาณเตือน อัตโนมัติ (ประมาณ 5 นาที), เลื่อนปลุก, ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ สัญญาณเตือน , ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนถึงปี 2099
·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด:0 ℃ถึง 40 ℃ ความแม่นยำ การวัด:± 2 ℃
·ความชื้น:ช่วงการวัด:25% RH ถึง 85% RH ความแม่นยำ การวัด:± 8% (25)
·การเปลี่ยนแปลงการแสดงผล 12/24 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AAA × 2 ก้อน (พร้อม)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:165 (W) × 26 (D) × 127 (H) มม
·น้ำหนัก:260 ก
· วัสดุ ของ เฟรม:เฟรม พลาสติก
·ป้องกัน วัสดุ ลม:แก้ว (ลิขวิดคริสตัล ที่ พื้นผิว ด้านหน้า)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CS-55A ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CS-55A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง