1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [วิทยุ] นาฬิกาติดผนัง EA798CC-59A

WATCH

อุปกรณ์แหล่งจ่าย [วิทยุ] นาฬิกาติดผนัง EA798CC-59A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· เครื่องวัดความถี่: 40 kHz / 60 kHz Automatic Tuning
· ฟังก์ชั่น เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
· Solar Plus (เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, ถ่านชาร์จ, แบตเตอรี่เสริม)
·ความสว่างทดสอบ FunctionUltra เวลาที่รวดเร็วแสดงผล (ภายใน 1 วิทยุ)
·พร้อมขาแขวนสำหรับแผ่นยิปซัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: พลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้: แบตเตอรี่แบบชาร์จปุ่มลิเธียมแบตเตอรี่เสริม: แบตเตอรี่ปุ่มลิเธียม (CR2032) x 1 ชิ้น (รวม)
·อายุแบตเตอรี่เสริม: (1) เมื่อได้รับความสว่าง 200 ลักซ์มากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน: เดินต่อไปโดยไม่ ข้อต่อลด แบตเตอรี่เสริม (2) เมื่อได้รับความสว่าง 50 ลักซ์แปดชั่วโมงต่อวัน: ประมาณ 2.5 ปี (3) เมื่อไม่ผลิตไฟฟ้า: ประมาณ 2 ปี
·ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 330 x 37 มม
·น้ำหนัก: 990 กรัม
· วัสดุ ของ เฟรม : เฟรม ไม้
· วัสดุ กระจกหน้ารถ: กระจก ( พื้นผิว ด้านหน้า)
· การ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· 2 ประเภท เข็ม
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการซื้อสีเขียว

รหัสสินค้า
EA798CC-59A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,115.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CC-59A ในชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย [วิทยุ] นาฬิกาติดผนัง EA798CC-59A