• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Radio Wave] Wall Clock EA798CB-69D

[Radio Wave] Wall Clock EA798CB-69D

【Product Specifications】
・Radio Waves Receiving Function
・Reception Times :1 Time Per Day. Most 6 Times(At Time Of Not Receiving )
・Radio Waves Reception OFF Function
・Battery Exchange Notice Function
・Frequency …40/60kHz Automatic Tuning
・Sweep Second Hand(Stop Function In The Dark )
・Power Supply …AA battery Alkaline Dry Cell ×1 Pc (Included )
・Battery Life …About 1 Year
・Size …Dia 329×47mm
・Weight …About 1.2kg
・Material ・Protection Against Wind …Plastic Frame /Glass
・LightBrown Wood Grain-pattern Finish

Part Number
EA798CB-69D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
13 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA798CB-69D in the [Radio Wave] Wall Clock EA798CB-69D series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-69D ในชุด [Radio Wave] Wall Clock EA798CB-69D

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)