• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wall Clock (Moisture, Dust Proof) EA798CB-51

Wall Clock (Moisture, Dust Proof) EA798CB-51

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 173 x 44mm
・Power supply-AA battery x 1 pc
・Plastic frame
・With a stand table
・Color…Blue

Part Number
EA798CB-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA798CB-51 in the Wall Clock (Moisture, Dust Proof) EA798CB-51 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-51 ในชุด Wall Clock (Moisture, Dust Proof) EA798CB-51

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)