1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[วิทยุ ] นาฬิกาติดผนัง EA798CB-47B

WATCH

[วิทยุ ] นาฬิกาติดผนัง EA798CB-47B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· ฟังก์ชั่น ประกาศการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่
· เครื่องวัดความถี่: 40 / 60kHz
·โปรแกรม Chime (สูงสุด 36 ครั้งต่อวัน) และจำนวนที่จับเสียงอิเล็กตรอน (ทุก ๆ ชั่วโมงในเวลาเรียน) เปลี่ยนสูตร
·อุณหภูมิ·แสดงความชื้น
·ด้วย ฟังก์ชั่น ปฏิทิน
·เข็มวินาที (หยุด ฟังก์ชั่น เมื่อมืด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ขนาด C แบตเตอรี่อัลคาไลน์ Dry Cell × 4 ก้อน (มี)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 4 ปี
·ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 430 × 66 มม
·น้ำหนัก 2.1 กก
· วัสดุ ·ป้องกันลม: เฟรม พลาสติก / แก้วทำใน
·แบบอักษร การออกแบบ สากล
·ยิปซั่ม กระดาน สอดคล้องกับอุปกรณ์โลหะ

รหัสสินค้า
EA798CB-47B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,330.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-47B ในชุด [วิทยุ ] นาฬิกาติดผนัง EA798CB-47B