• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Radio Wave Wall Clock EA798CB-32A

Radio Wave Wall Clock EA798CB-32A

【Product Specifications】
・Radio waves receiving function
・Frequency-40/60kHz auto tuning
・Always-on light
・Power supply-C battery x 2 pcs
・Dim.-Dia. 330 x 54mm
・Plastic frame

Part Number
EA798CB-32A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA798CB-32A in the Radio Wave Wall Clock EA798CB-32A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-32A ในชุด Radio Wave Wall Clock EA798CB-32A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)