(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัตถุ การวัด (6) - ชั่วโมงการทำงาน, ค่าธรรมเนียมค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง, ค่าไฟฟ้าสะสม, อุปกรณ์แหล่งจ่าย, อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทันที, ปริมาณการปล่อย CO2
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า-100 V AC (50/60 hz)
·ปริมาณ - 15A หรือน้อยกว่า (1500W หรือน้อยกว่า)
·ช่วงการวัด - 5 ถึง 1,500W
· ความละเอียด - 1W
· ความแม่นยำ- ± (2% + 2digit) (เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีขนาด 10W ขึ้นไปเฟส ปัจจัย 1)
· การใช้พลังงาน- ประมาณ 0.5W หรือน้อยกว่า
·ขนาด - 70 (W) × 28 (D) × 62 (H) มม
·น้ำหนัก - 85g
·การเชื่อมต่อระหว่างเต้ารับบนผนังกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้สามารถวัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798C-70A ในชุด ผู้รักษาสิ่งแวดล้อมEA798C-70A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง