(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA791AH-14

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA791AH-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA791AH-14

รหัสรุ่น
EA791AH-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,029.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ค่า ก่อนหน้าพร้อม แรม ,หน่วยความจำ
· มิติ -19.6 × 13.2 × 129.7 มม
·น้ำหนัก - 13g
·ช่วงการวัด - 32.0 ถึง 42.0 ℃
· ความแม่นยำ- ± 0.1 ℃
·มีไฟส่องหลังและปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· เคส
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR41 x 1 ชิ้น
· สเปค:ชนิดกัน กันน้ำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA791AH-14

รหัสรุ่น
EA791AH-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,029.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1