(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[พูดคุยพร้อมกัน]ตัวรับส่งสัญญาณ (กันน้ำ)EA790AK-15

[พูดคุยพร้อมกัน]ตัวรับส่งสัญญาณ (กันน้ำ)EA790AK-15

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AK-15

รหัสรุ่น
EA790AK-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 21,282.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือคุณสมบัติ
·ทั้งด้านเดียวและ ระบบสื่อสาร พร้อมกัน
·คุยทางเดียว 20ch + คุยพร้อมกัน 27ch
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย -10mW / 1mW
· มิติ -55 (W) × 35 (D) × 97.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 195g
·เวลาใช้งานต่อเนื่องประมาณ 40 ชั่วโมงโดย ถ่านอัลคาไลน์ (ด้านเดียว) ประมาณ 35 ชั่วโมงโดย ถ่านอัลคาไลน์ (พร้อมกัน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 2 ชิ้น (แยกจำหน่าย) (EA758YA-3A) แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (EA790AK-15F)
· อุปกรณ์เสริม - เคส แบตเตอรี่ คลิป สายพาน สายรัด มือ
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:transceiver

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AK-15

รหัสรุ่น
EA790AK-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 21,282.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1