(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

transceiverEA790AF-6A

transceiverEA790AF-6A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AF-6A

รหัสรุ่น
EA790AF-6A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,535.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่มีใบอนุญาตข้อกำหนดที่จำเป็น
·สำหรับการพูดคุยสลับกัน
·จำนวนช่อง - 20ch
·กำลัง เอาต์พุต - 10mW
·เวลาทำงานต่อเนื่อง - ถ่านอัลคาไลน์ ประมาณ 80 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 3 ชิ้น (แยกจำหน่าย) หรือแบตเตอรี่ลิเธียม ประจุไฟฟ้า (แยกจำหน่าย)
·ขนาด - 55.5 × 27.3 × 102.5 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 142 กรัม
· IP54
·เมื่อใช้งานโดยการชาร์จใหม่อย่าลืมซื้อ EA790AF-111, -113
·ในการใช้ EA790AF-64 (เครื่องชาร์จ 2 เครื่อง) โปรดซื้อ EA790AF-63 (หม้อแปลงกระแสสลับ) และ EA790AF-113 (แบตเตอรี่)
·ในการใช้ EA790AF-71 ถึง -74 จำเป็นต้องมี EA790AF-75 (ชุดสวิตช์)
· สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AF-6A

รหัสรุ่น
EA790AF-6A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,535.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1