(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รีเลย์ ตัวรับส่งสัญญาณEA790AF-100A

รีเลย์ ตัวรับส่งสัญญาณEA790AF-100A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AF-100A

รหัสรุ่น
EA790AF-100A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,117.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตและคุณสมบัติ
·พูดซ้ำ:ใช้ได้ 27ch
·ประเภทในร่ม
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย - 1mW / 10mW
· มิติ -120 (W) × 103 (D) × 29 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 240 กรัม
· อุปกรณ์เสริม - แผ่นเพลท ติดผนัง หม้อแปลงกระแสสลับ
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:-EA790AF-5A, -13A, -14, -16, ( รุ่น เก่า) EA790AF-11, -12

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA790AF-100A

รหัสรุ่น
EA790AF-100A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,117.00

TRANSCEIVER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1