(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เฟอร์ไรท์ เหล็กกล้า
·อุณหภูมิบริการ:120 ℃หรือน้อยกว่า
·ด้วย ความเป็นแม่เหล็ก:แผ่นเพลท ป้องกัน
·แรงแม่เหล็ก:280 นิวตัน (28.0 กก.)
·ขนาด:φ57× 10.5 (แบบมีรูสกรู:18.5) มม
·ปริมาณต่อหน่วย:1 ชิ้น
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
·เกี่ยวกับ แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก:แผ่นเพลท แม่เหล็กและป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งานเมื่อใช้ แม่เหล็ก โปรดใช้หลังจากถอด แผ่นเพลท ออกแล้ว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781EH-21 ในชุด แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรง (1 ชิ้น)EA781EH-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง