(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แม่เหล็ก Alnico (alcomax)
·ด้วย ความเป็นแม่เหล็ก:แผ่นเพลท ป้องกัน
·แรงแม่เหล็ก:20 นิวตัน (2 กก.)
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· มิติ สกรู:M4 × 0.7
·เกี่ยวกับ แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก:แผ่นเพลท แม่เหล็กและป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งานเมื่อใช้ แม่เหล็ก โปรดใช้หลังจากถอด แผ่นเพลท ออกแล้ว
ขนาด | ø 12.7×16mm | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 220°C หรือน้อยกว่า | วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า,สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ: อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรู | M4 × 0.7 มม. ความลึก เกลียว: 4 mm | น้ำหนัก | 15g | JAN Code | 4548745767155 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรสำหรับการประมวลผล | มี/ไม่มี มือจับ | ไม่มี | [อุปกรณ์เสริม] | แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก |
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก อัลนิโก้ | แรงดูดจับ(N) | 20 | รูปทรง | แบบกลม |
มี/ไม่มีรู สกรู | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781EB-2 ในชุด แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงพร้อม รูต๊าปเกลียวEA781EB-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง