(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ขาตั้ง แม่เหล็ก แบบคัน ก้านโยก
แรงแม่เหล็กสามารถเปิด/ปิดได้ ทำให้ใช้งานง่าย
เหล็กกล้า
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745947632 | ก้านโยก โยกสวิตช์เปิด/ปิดแม่เหล็ก(Y/N) | มี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก |
มี/ไม่มี มือจับ | ไม่มี | แรงดึงดูดแม่เหล็ก(N) | 320 | ขนาดรู สกรูติดตั้ง | M5 × P0.8 ลึก 4 มม |
พื้นผิว การดูดซับ | พื้นผิว ด้านล่าง | น้ำหนัก(Kg) | 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781BC-22 ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็กEA781BC-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง