1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องหมายเปียกEA765MP-67

PAINT APPLICATION

เครื่องหมายเปียกEA765MP-67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของเส้น:2 มม
· มิติ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 x 117 มม
· สี:สีแดง
·:< คุณสมบัติ>
·:เขียนได้ดีแม้บน พื้นผิว เรียบเปียก
·:ไม่เคยถูกลบด้วยฝนและน้ำ
·ทนความร้อน:70 ℃
·ต้านทานความเย็น:-15 ℃
·:สามารถลบด้วยผ้าแห้งหรือทิชชู่ (เมื่อทาสีใหม่ให้ ผ้าเช็ดชิ้นงาน ด้วยน้ำมันก๊าดหรือเบ็นจิน)
·:< การใช้งาน>
·เหมาะสำหรับ มาร์คกิ้ง วัสดุ เปียกแก้ว เหล็กกล้า ท่อ PVC พลาสติกถนนเปียก
· พื้นที่ปฏิบัติงาน อุณหภูมิต่ำ
·โรงเก็บของกลางแจ้งห้องครัวและสาธารณูปโภคการทำงานเมื่อฝนตกหนัก

รหัสสินค้า
EA765MP-67
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 494.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765MP-67 ในชุด เครื่องหมายเปียกEA765MP-67