Mechanical Pencil Refill EA765MF-117

Mechanical Pencil Refill EA765MF-117

【Product Specifications】
・For EA765ME-117 Replacement Core
・6 Pcs Including
・Core Color …Black
・Hardness …HB
・Lead Dia. …2.0mm
・Lead Length …130mm
・Total Weight …18.9g
・With Resin case

Part Number
EA765MF-117
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA765MF-117 in the Mechanical Pencil Refill EA765MF-117 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765MF-117 ในชุด Mechanical Pencil Refill EA765MF-117

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)