Mechanical Pencil EA765ME-68

Mechanical Pencil EA765ME-68

【Product Specifications】
・Lead dia.-0.5mm
・Knock type
・Length-147.0mm
・Equipped with fulcrum slide grip
・Body color…White/Deep blue

Part Number
EA765ME-68
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA765ME-68 in the Mechanical Pencil EA765ME-68 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765ME-68 ในชุด Mechanical Pencil EA765ME-68

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)