(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วในการทำลาย - 3.5 ม. / นาที (50 เฮิร์ต), 4.2 ม. / นาที (60 เฮิร์ต)
·จัดอันดับเวลาประมาณ 30 นาที
·ปริมาณกล่องเก็บฝุ่น - กระดาษ:60 ล
· รูปทรง หั่น - ตัดขวาง (ประมาณ 4 × 10 มม.)
·คอกว้างประมาณ 216 มม
·ความสามารถในการทำลายเอกสารสูงสุด - กระดาษ A4 8 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (ด้วยตนเอง), กระดาษ A4280 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (หั่นอัตโนมัติ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50 hz / 60 hz)
· การใช้พลังงาน - 290W (50 hz), 330W (60 hz)
·ขนาด - 435 (W) × 440 (D) × 866 (H) มม
·น้ำหนัก - 36 กก
·จำนวนแผ่นจัดอันดับสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 (กระดาษคุณภาพสูง 64 g / m2), กระดาษ 8 แผ่นด้วยมือ
·ด้วย ฟังก์ชั่น ป้อนอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ นี้จะฉีก กระดาษ โดยอัตโนมัติเมื่อ คลองเลื่อย กระดาษ ไว้ และ กดอัด สวิตช์
· ผลิตภัณฑ์ สามารถฉีก กระดาษ 280 แผ่นโดยอัตโนมัติในนัดเดียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง