(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน - 390W (50 hz), 450W (60 hz)
·ความเร็วในการทำลายประมาณ 2.4 ม. / นาที (50 เฮิร์ต) ประมาณ 2.8 ม. / นาที (60 เฮิร์ต)
·เวลาจัดอันดับ (ชั่วโมงการหั่นต่อเนื่อง) -30 นาที
·ความจุกล่องเก็บฝุ่นประมาณ 51 L ( กระดาษ A4 ประมาณ 1200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
· รูปทรง หั่น - ประมาณ 3.9 × 28 มม. ของการตัดขวาง
·คอกว้าง - 302 มม. (A3)
·ความหนาของคอ - 3.5 มม
· กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวนตัดสูงสุด:18 (50 เฮิร์ต) / 15 (60 เฮิร์ต) (* ใน เคส ของการแทรกแนวตั้ง:กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3:12 (50 เฮิร์ต) / 10 (60 เฮิร์ต)), ซีดี / ดีวีดี:1, การ์ด:1ลวด เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ:มากถึงหมายเลข 10
·ขนาด - ประมาณ 510 × 430 × 810 (H) มม
วัสดุ - ABS เรซินเหล็กเรซินสังเคราะห์ตกแต่งพาร์ติเคิลบอร์ด
·พาวเวอร์ซัพพลาย 2 เมตร
·ประเภทเงียบประมาณ 60/70 dB
·ฟังก์ชั่น - เครื่องกำเนิด ประจุไฟฟ้า:ลดการดูดและการบินของฝุ่นที่ตัดละเอียดไปยังตะกร้า ของเสีย ด้วยไฟฟ้าสถิต ฟังก์ชั่น ย้อนกลับอัตโนมัติ (ย้อนกลับอัตโนมัติ):เมื่อตรวจพบ กระดาษ ติดเครื่องตัดจะย้อนกลับโดยอัตโนมัติประมาณ 3 วินาทีเพื่อดัน กระดาษ ขึ้นไปทางด้านบนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ:หากไม่มีการตัดต่อเป็นเวลา 5 นาทีหลังจากเปิดเครื่องระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
·ตัวป้องกันความร้อนป้องกันเหนือศีรษะพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย - จะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อ มอเตอร์ ร้อนเกินไปวงจรหยุดอัตโนมัติสำหรับ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน:จะปิด พาวเวอร์ซัพพลาย โดยอัตโนมัติและป้องกันวงจรและ มอเตอร์ จากการแตกหักสวิตช์ หยุดฉุกเฉิน:จะหยุด เครื่องจักร เมื่อ กดอัด ระหว่างการหั่นสวิตช์ แม่เหล็ก ประตู:อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดโดยอัตโนมัติโดยการเปิดประตู
·การจัดหาอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง