(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วในการทำลายเอกสาร:2.4 ม. / นาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
·เวลาจัดอันดับ:ประมาณ 2 นาที
·ปริมาณกล่องเก็บฝุ่น:ประมาณ 13.2 L ( กระดาษ A4copy:ประมาณ 70 แผ่น / 5 แผ่นเศษ) เคส เศษส่วน:ประมาณ 0.9 ลิตร
· รูปทรง ทำลาย:กระดาษ:ครอสคัทซีดี·การ์ด:ความกว้าง / จำนวนใบตัด แบบตรง:กระดาษ:220 มม. (A4), ซีดี:122 มม
·การทำลายขนาด:กระดาษ:ประมาณ 4 × 33 มม., ซีดี:แบ่งโดย 4card:เบี่ยงเบนด้วย 2 ถึง 4
·ความสามารถในการหั่นย่อย (ความสามารถในการทำลายสูงสุด):กระดาษ:5Sheet (A4 ละเอียด qualitu กระดาษ 64 g / m²), CD ·บัตร:1Sheet
·เสียงการทำงาน:ประมาณ 70 เดซิเบล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:195W (50/60 เฮิร์ตซ์) กำลังรอพลังงานไฟฟ้า:0W
·ขนาด:340 (W) × 170 (D) × 390 (H) มม
·น้ำหนัก:3.7 กก
· สี:สีดำ
·เข็ม เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 10 และ 11 สามารถหั่นพร้อมกันได้ซีดีดีวีดีและการ์ดสามารถหั่นย่อยได้
·ฉีกกระดาษขนาด A4 5 แผ่นรวมกัน
· < ฟังก์ชั่น เริ่มต้นและหยุดอัตโนมัติ> การทำลายเอกสารจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ เม็ดมีด กระดาษและหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการหั่นย่อย
· <ฟังก์ชันสวิตช์กล่องเก็บฝุ่น> เมื่อกล่องเก็บฝุ่นหลุดออกจากตัวเครื่องการทำลายเอกสารจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัยของคุณ
· < สวิตช์ หมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับ> ใช้ ฟังก์ชั่น นี้เมื่ออุปกรณ์ติดขัดหรือทำความสะอาดชิ้นส่วนคัตเตอร์
· < ฟังก์ชั่น ป้องกัน มอเตอร์ ร้อนจัด> ฟังก์ชั่น นี้ป้องกันความร้อนสูงเกินไปมันจะหยุดจนกว่าอุณหภูมิของ มอเตอร์ ลดลง
· < การออกแบบ ความปลอดภัยของ ร่อง> โครงสร้างของ ร่อง ได้รับการออกแบบตาม กฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้า ของคุณ·ความชัดเจนของ ร่อง:ความยาวจาก ร่อง ถึง ใบมีดลบคม ประมาณ 3.2 มม:ประมาณ 50 มม
·บังคับใช้กฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763ZD-47B ในชุด เครื่องหั่นกระดาษEA763ZD-47B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง