(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·จำนวนวงจร:1Circuit
·องค์ประกอบของวงจร:วงจรที่เหมือนกัน
·องค์ประกอบการ หน้าสัมผัส:ผู้ หน้าสัมผัส
· โหลดไฟฟ้า ค่า ความต้านทาน:15 ก
·ช่วงเวลา 30 นาที
·ปริมาณการ หน้าสัมผัส:ค่า ความต้านทาน:15A สำหรับ หลอดไส้:15AGuide:12AMotor:100 V AC · 750W200 V AC · 1,500W
·ขนาด:72 × 50 × 120 (H) มม
·น้ำหนัก:200 ก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-29 ในชุด สวิตช์ เวลา 24 ชั่วโมงEA763A-29
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง