1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

จับเวลาซ้ำEA763A-22A

HOME ELECTRONICS

จับเวลาซ้ำEA763A-22A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,722.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
·การให้คะแนน:15 A · 125 V (น้อยกว่า 1,500 วัตต์)
·คำอธิบาย:กด 24 ชั่วโมง (เครื่อง 15 นาที)
·รหัสความยาว:1.5 ม
·รูชิ้น:1 ชิ้น
· การใช้พลังงาน:1W
·ขนาด:80 (W) × 44 (D) × 83 (H) มม
·น้ำหนัก:290 ก
·สูตร การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับ เต้ารับ สายดิน (พร้อม เทอร์มินอล สายดิน )
· สวิง ปลั๊ก แบบมีฉนวนพร้อมปลั๊ก
·เต้ารับแบบตั้งเวลาที่คุณสามารถสลับระหว่างเปิด / ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
· เต้ารับ คว่ำลงดังนั้นสายไฟจะไม่ยื่นออกมา
·สถานะ / ปิดได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
EA763A-22A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,722.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-22A ในชุด จับเวลาซ้ำEA763A-22A