(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Dial timer EA763A-18

Dial timer EA763A-18

【Product Specifications】
・Power supply-AC100V(50/60Hz)
・Maximum consumption power-Heaters: 1500 W or less, equipment using transformer: 800 W or less, equipment using motor: 320 W or less, light equipment: incandescent lamp: 600 W or less, fluorescent task light: 1000 W or less
・Frequency switchable
・Single operation system for on/off control
・Scale unit-15 minute
・It is not used for remote controlled equipment, equipment operated by electronic switches, equipment operated by sensor, electronic timer and equipment with a built-in electronic timer.
・Timer-11 hours
・Code-1m

Part Number
EA763A-18
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA763A-18 in the Dial timer EA763A-18 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-18 ในชุด Dial timer EA763A-18