1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นาฬิกาจับเวลาEA763A-17

TIMER

นาฬิกาจับเวลาEA763A-17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC (50/60 hz)
·เพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ
·น้ำหนัก - 141g
·ประเภท 3 ชั่วโมง
·ด้วยการสลับ เครื่องวัดความถี่
· ระบบ การทำงานเดี่ยวสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด
·ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ที่ทำงานโดยเซ็นเซอร์โดยอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ที่มีตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์
· การใช้พลังงาน สูงสุด - ฮีตเตอร์:1,500W หรืออุปกรณ์ต่ำโดยใช้ หม้อแปลง:800W หรืออุปกรณ์ต่ำโดยใช้ มอเตอร์:320W หรืออุปกรณ์ลดแสง:หลอดไส้ 600W หรือต่ำกว่า ขาตั้ง เรืองแสง 100W หรือต่ำกว่า
· มิติ -60 (W) × 43 (D) × 74 (H) มม

รหัสสินค้า
EA763A-17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,774.00

TIMER 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-17 ในชุด นาฬิกาจับเวลาEA763A-17