(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
·ปริมาณ:15 A หรือน้อยกว่า (1,500W หรือน้อยกว่า)
· ความแม่นยำ นาฬิกา:± 5 วินาที / วัน
·การตั้งเวลา:การตั้งค่าเปิด / ปิดทำได้ 20 วิธี
· การใช้พลังงาน:1W หรือน้อยกว่า
ใช้อุณหภูมิและความชื้น:0 ถึง + 50 ℃ 70% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามไม่มีการควบแน่น)
·การรักษาอุณหภูมิและความชื้น:0 ถึง + 60 ℃, 80% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามไม่มีการควบแน่น)
·ขนาด:62 (W) × 28 (D) × 70 (H) มม
·น้ำหนัก:95 ก
· วัสดุ:PC (โพลีคาร์บอเนต)
·แบตเตอรี่สำรองนาฬิกา:นิกเกิล ไฮโดไรด์แบบกด แบบฝัง ตัว (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน)
·ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงของ เต้ารับ
·พร้อมกับการทำงาน“นับถอยหลัง" อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มี การใช้พลังงาน 1,500W ขึ้นไปและผลิตภัณฑ์ที่ระบุให้เชื่อมต่อโดยตรงกับ เต้ารับ ผนัง (เครื่องปรับอากาศ ฮีตเตอร์ ฯลฯ )
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-16A ในชุด จับเวลาซ้ำEA763A-16A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง