(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

24Hours Time Switch EA763A-13B

24Hours Time Switch EA763A-13B

【Product Specifications】
・Power Supply …AC100V(50/60Hz)
・Circuit The number …1Circuit
・Circuit Composition …Identical Circuit
・Contact Composition …aContact
・Resistance Value Load …1,500Wuntil
・Set …15 Minutes Interval (On 48 times、Off 48 times)
・Contact Volume …Resistance Value :15A、White Heat light :10A、Guide :12A、Motor :AC100V、750W
・Size …72(W)×45(D)×108(H)mm
・Weight …180g
・Alternating current Motor Formula
・On・Automatic ・Off Change Switch Addapted
・24HourPress Max. 96Operation
・Installation Will Require The Qualification Of An Electrical Engineer.

Part Number
EA763A-13B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA763A-13B in the 24Hours Time Switch EA763A-13B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-13B ในชุด 24Hours Time Switch EA763A-13B