(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Repeating timer EA763A-12

Repeating timer EA763A-12

【Product Specifications】
・To be directly connected to outlet
・On/off time intervals: 30 min. or longer
・Power supply-100VAC (50/60Hz)
・Can be set at 15-min. intervals (0, 15, 30, 45 min.).
・This product cannot be used for equipment that is automatically operatedby a device sensor being activated by operation of a remote control or an electronic switch, or equipment equipped with an electronic timer.
・Max. power consumption-Heaters: 1,500W or lowerEquipment using transformer: 800W or lowerEquipment usingmotor: 320W or lowerLighting equipment: incandescent lamp 1,500W or lowerfluorescent stand 100W or lower
・Dim.-68 x 60 x 100(H)mm
・Weight-200g

Part Number
EA763A-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA763A-12 in the Repeating timer EA763A-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763A-12 ในชุด Repeating timer EA763A-12