• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Quick Dry Type Ink Pad EA762AE-7

Quick Dry Type Ink Pad EA762AE-7

【Product Specifications】
・Even after the cap is opened for one week, this product retains 90% or more ink.
・Dim.-112(W) x 82(D) x 16(H)mm
・Since this ink penetrates into the paper and dries quickly after stamping, it does not stain the hand, clothing and document.Pad area dim.-93 x 54mm
・Ink color…Blue

Part Number
EA762AE-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA762AE-7 in the Quick Dry Type Ink Pad EA762AE-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA762AE-7 ในชุด Quick Dry Type Ink Pad EA762AE-7

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)