(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนหลักที่พิมพ์ได้สูงสุด (จำนวนเงิน) -8 หลัก
·ความลึกสูงสุดในการพิมพ์ - 48 มม
· ระบบ ม้วนหมึก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC, 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน - 25W
·น้ำหนัก - 1.3 กก
·วิธีการพิมพ์ - การพิมพ์แบบอนุกรม
· ฟังก์ชั่น พิมพ์การพิมพ์ซ้ำการแก้ไขการป้อนข้อมูลด้วย กุญแจ ล้าง
· มิติ -110 (W) × 230 (D) × 95 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761MA ในชุด เครื่อง เครื่องพิมพ์เช็ค อิเล็กทรอนิกส์EA761MA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง