1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องคิดเลขแบบพกพา EA761G-21B

WRITING MATERIAL

เครื่องคิดเลขแบบพกพา EA761G-21B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 602.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนหลัก - 8 หลัก
·แบตเตอรี่ LR1130 × 1+ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์
·ขนาด - 71 × 116 × 16.5 มม
·น้ำหนักประมาณ 58.5 กรัม (รวม ถ่าน)
·วัสดุ - ส่วนสำคัญ: พลาสติก
·การนำแผงบ่งชี้ที่ชัดเจนมาใช้ (การป้องกันการบ่งชี้)
· มุม - 10.5 ℃
·สะดวกในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นค่าเสื่อมราคาอัตราส่วนส่วนประกอบ ฯลฯ เนื่องจากสามารถตั้งค่าคงที่โดยอัตโนมัติได้
· ผลิตภัณฑ์ มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย แฝดติดตั้งแบตเตอรี่นอกเหนือจากเซลล์แสงอาทิตย์ เนื้อหาของการคำนวณได้รับการปกป้องโดยแบตเตอรี่แม้ว่าแสงแดดจะถูกบังระหว่างการคำนวณ
· ฟังก์ชั่น 2- กุญแจ roll over รองรับการพิมพ์ที่รวดเร็ว เงื่อนไขการคำนวณจะปรากฏขึ้น

รหัสสินค้า
EA761G-21B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 602.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761G-21B ในชุด เครื่องคิดเลขแบบพกพา EA761G-21B