(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระบบ อินพุต: JIS Arrangement Keyboard type (Kana Flip-Through type Correspondence)
·แบบอักษร แบบฝัง : อักษรจีน 11 แบบอักษร Kana 15 แบบอักษรตัวอักษรและตัวเลข 19 แบบอักษร
·จอแสดงผล: 15 ตัวอักษร× 5 บรรทัด (ไฟหลังจอ LCD)
·ความกว้างของป้าย: P-TAPE Standard4 · 6 · 9 · 12 · 18 · 24 · 36 มม
·ขนาด ตัวอักษร : 13 สเตจ
·การตกแต่ง: การตกแต่ง ตัวอักษร: 19 เมล็ดการขยายและการหดตัว: 5 SeedEnclosure-network: 8 Seed
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อความ: ประมาณ 500 ตัวอักษร
·ภาษาต่างประเทศ ยึดอยู่กับที่ : ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน ( ตัวอักษร จีน ตัว ย่อ), ข้อความเทมเพลตเกาหลี 821 คำ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ PC : การ การเชื่อมต่อสายไฟ USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย: พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ , แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA × 6 ก้อน (แยกจำหน่าย), แบตเตอรี่ AA นิกเกิล ไฮโดไรด์× 6 ชิ้น (แยกจำหน่าย)
·ขนาด: 195 (W) × 238 (D) × 91 (H) มม
·น้ำหนัก 1,190 กรัม (ยกเว้นแบตเตอรี่และ เทป)
· อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงกระแสสลับ , ตลับ เทป Test PRO, เทป ทำความสะอาด หัว (SR36C), Transfer Stick
·สอดคล้องกับตลับ เทป PRO ที่หลากหลาย
·สัญลักษณ์และรูปสัญลักษณ์ได้รับการเสริมแต่ง
·แบบอักษรเค้าร่างที่พิมพ์ตัวอักษรเรียบ
· เฟรม ด้านนอกที่หลากหลายองค์ประกอบแบบตาราง
· หัว นาทีสูง 360dpi · 384dot
· เทป ใช้งานได้: EA761DK-41 ถึง -365, EA761DN-51 ถึง -57
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761DL-3D ในชุด ESCO co., ltd 4 ถึง 36 มม . Tepra
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง