• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

USB Memory EA759GV-37A

USB Memory EA759GV-37A

【Product Specifications】
・Interface-USB2.0
・Dim.-63.1 x 21 x 8.8mm
・Weight-10g
・Supported OS-Windows7/Vista/XP/Me/2000/Mac OS 9.0 or later/Linux Kernel 2.4.2 or later
・Sliding connector that does not lose the cap
・Capacity…8GB

Part Number
EA759GV-37A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA759GV-37A in the USB Memory EA759GV-37A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA759GV-37A ในชุด USB Memory EA759GV-37A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)