1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน่วยความจำแฟลช USBEA759GV-24B

USB MEMORY

หน่วยความจำแฟลช USBEA759GV-24B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,445.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปริมาณ - 32GB
·ขนาด - 69.6 × 20.9 × 8.9 มม
·น้ำหนัก - 12g
·สี - ดำ / ม่วง
·ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ -windows8 / 7 / 8.1 / vista / xp / windows2000, macos9.0 หรือใหม่กว่า, linuxkernel2.4.2 หรือใหม่กว่า
·สอดคล้องตามมาตรฐาน superspeedusb3.0 & Hi-speedusb2.0 มาตรฐาน
·ชุด USB 3.0 เป็น แฟลชไดร์ฟ USB ความเร็วสูงพิเศษที่สามารถ มือจับ ข้อมูลด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน
· คอนเนคเตอร์ USB ชนิดสไลด์ไม่เพียง แต่ปกป้อง ตัวเครื่อง และเนื้อหาหลักเท่านั้น แต่ยังป้องกันการสูญหายของ ฝาครอบ ด้วย
·ทนต่อละอองน้ำทนฝุ่น

รหัสสินค้า
EA759GV-24B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,445.00

USB MEMORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA759GV-24B ในชุด หน่วยความจำแฟลช USBEA759GV-24B