• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Microsd/Sdxc Memory Card EA759GN-22A

【Product Specifications】
・Card Type …microSDHC
・size …W14.99mm×H10.92mm×D1.02mm
・Volume …8GB
・Transmission Speed …Max. 48MB/Second
・Speed Class …CLASS 10/UHS Speed Class 1
・Accessories …SDConversion Adapter
・Water-proof ,X-Ray-Resistant ,Temperature-Resistant ,Impact
・This product supports UHS SPEED CLASS 1 (U1) or CLASS 10, which is suitable to record high quality video, so you can take full HD movies without being worried about frame dropping.
・Caution …Writing speed is slower than readingspeed, which is based on the result of test at SanDisk. those speeds are sometimes different from usual ones due to host machine.

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA759GN-22A

Part Number
EA759GN-22A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA759GN-22A in the Microsd/Sdxc Memory Card EA759GN-22A series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)